Os sistemas transportadores TS 1 economizam espaço devido à sua estrutura compacta. Eles são adaptados a produtos e montagens pequenos e leves que demandam alta precisão de posicionamento e repetibilidade.
Setores
Vista geralService
Vista geralEmpregos e carreiras
Vista geralBlog
Vista geralTreinamentos
Vista geralGrupos de Produtos
Vista geraleConfigurators e ferramentas
Vista geralPilulas do Conhecimento
Vista geralNo quesito produção eficiente de produtos ou módulos pequenos, os sistemas transportadores TS 1 da Rexroth são a decisão certa. Eles são adaptado especialmente à montagem precisa de produtos complexos. A capacidade de integração de um sistema de nível superior na pré-montagem e submontagem é um de seus pontos fortes.
PROJETO COMPACTO
Os sistemas transportadores TS 1 economizam espaço devido à sua estrutura compacta. Eles são adaptados a produtos e montagens pequenos e leves que demandam alta precisão de posicionamento e repetibilidade.
UNIDADES COM PRECISÃO EXATA
Produtos pequenos e procedimentos exatos precisam ser posicionados e reproduzidos com precisão, e esta é exatamente a tarefa ideal para a unidade de posicionamento TS 1. Diferentes tipos de pallets porta-peças em plástico ou aço nobre completam a variedade de unidades precisas oferecidas pela Bosch Rexroth.
VÁRIAS APLICAÇÕES
O TS 1 é adequado para as áreas de tecnologia médica (por exemplo, aparelhos auditivos, marca-passos), eletrônica (unidades de disco rígido, reguladores, sensores), mecânica de precisão (pequenos motores, interruptores) e óptica (lentes de contato). É possível realizar até mesmo linhas de montagem em salas limpas e salas secas.
Principais dados técnicos
Peso de pallets porta-peças: |
até 3 kg |
Tamanhos de pallets porta-peças: | 80 x 80 mm, 120 x 120 mm, 160 x 160 mm |
Variedades de pallets porta-peças: | plástico, plástico/aço e alumínio |
Mídia transportadora: | correia, correia dentada |
Velocidade do transportador: | 6, 9, 12, 15, 18 m/min |
Alta precisão de repetição: | de ± 0,015 mm |
Adequado para: | Salas limpas classe 6 (EN ISO 14644-1), salas secas (até aproximadamente 1% de umidade relativa) |
Componentes especiais: | curvas de acumulação em tempos de produção curtos, unidade de posicionamento para precisão de repetição superior e troca rápida de pallets porta-peças |
Informações do pedido |